国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-MCLIP21 リフレクタ

マイクロ構造付きリフレクター、丸型 ø 21 mm、スナップイン

主なメリットの概要

  • スナップインファスナーで簡単に取り付け
  • マイクロ構造
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MCLIP21の技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ15,8 mm
直径21 mm
取り付けスナップイン
一般的な注意事項