国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-MW-GR-HYT-200D1012 測定ホイール

シャフト径 10 mm の測定ホイール

主なメリットの概要

  • ローレット加工プラスチック
  • 周囲長 200 mm
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GR-HYT-200D1012の技術データ

表面ローレット加工プラスチック
Hytrel 4056
直径D = 63,7 mm
周囲長200 mm
幅12 mm
シャフト直径d = 10 mm
一般的な注意事項