国を選択してください

グローバルサイトへ

LA39/LK39-Z/31/40a/116 スルービームセンサ

スルービームセンサ、検出範囲 20 m、赤外線ライト、ライトオン / ダークオン、AC/DC バージョン、リレー接点出力、感度調整器、タイマ機能、ターミナルコンパートメント

主なメリットの概要

  • ライトオン/ダークオン、切り替え可能
  • タイマー機能
  • 取り付けアクセサリ付属
  • 保護等級 IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
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
  • IT
  • ZH

LA39/LK39-Z/31/40a/116の技術データ

エミッターLA39/116
レシーバLK39-Z/31/40a/116
有効検出範囲0 ... 20 m
しきい値検出範囲25 m
調整範囲2 ... 25 m
基準対象物レシーバー
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
周囲光限度10000 Lux
MTTFd916 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ赤色 LED(エミッター)
機能インジケータ黄色 LED:切替え状態
赤色 LED:故障前表示
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
制御エレメントタイマー機能のスイッチ
動作電圧UB12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50~60 Hz)
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 60 mA レシーバー および エミッタ
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。 出力回路は、IEC/EN 61140 に準拠した制御回路に対する基本絶縁を備えています
消費電力P0≤ 3 VA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力リレー出力 1 点
スイッチング電圧最大 240 V AC 、 150 V DC
スイッチング電流最大 3 A
スイッチング電源DC:最大 90 W AC:最大 750 VA
切替え周波数f≤ 25 Hz
応答時間≤ 20 ms
タイマ機能オン / オフディレイまたはパルス延長(選択可能)
製品規格EN 60947-5-2
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
承認CE
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP54
接続端子コンパートメント PG9 、 ≤ 0,75 mm2
材料
ハウジングPBT
光学面PMMA
質量エミッター:約 90 g レシーバー:約 110 g
寸法
高さ64 mm
幅25 mm
深度75 mm
納品物取り付け補助具
一般的な注意事項