国を選択してください

グローバルサイトへ

DK21-9,5/110/124 プリントマークコントラストセンサー

プリントマークコントラストセンサ、検出範囲 9.5 mm、長方形ライトスポット付き RGB ライト、外部ティーチイン、プッシュプル出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • あらゆるプリントマークの記録に対応する拡散モードセンサー
  • 動的ティーチイン:1 キーで実行する自動スイッチングしきい値調節
  • 光学システム、90°交換可能
  • 30 µ秒の応答時間(非常に高速なスキャン処理に適しています)
  • 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
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
  • IT
  • ZH

DK21-9,5/110/124の技術データ

検知範囲9,5 mm ± 3 mm
光源LED
ライトタイプ可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光
ライトスポット表示長方形 1 mm x 4 mm
角度偏差最大 ± 3°
周囲光限度
連続光7000 Lux
ティーチイン動的ティーチイン
MTTFd650 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED、スイッチ操作:プリントマークが検出された場合に点灯
アラーム表示:安全な操作ができない場合に、すばやく点滅
制御エレメントティーチイン用キー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 60 mA
関数入力ティーチイン入力
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧PNP: ≥ (+UB -2.5 V) 、 NPN: ≤ 1,5 V
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f16,5 kHz
応答時間30 µs
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面ガラス
質量200 g
寸法
高さ85,6 mm
幅33 mm
深度60,8 mm
一般的な注意事項