国を選択してください
DF20/9S20/49/124 プリントマークカラーセンサー
プリントマークカラーセンサー、検出範囲 9.5 mm、長方形ライトスポット付き RGB ライト、外部ティーチイン、ティーチインボタン、タイマー機能、NPN 出力、PNP 出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 色の異なるバックグラウンドにカラープリントマークを記録するための拡散モードセンサー
- 自動しきい値設定のティーチイン手順
- 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
- 非常に短い応答時間
- 光学システム、90°交換可能
- 頑丈な防水プラスチックハウジング
- インパルスタイムエレメントオフディレイ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH