国を選択してください

グローバルサイトへ

RL23-8-H-500-RT/47/92/104 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 調整可能なバックグラウンド抑制
  • 可視赤色光
  • 頑丈なプラスチック製ハウジング
  • 傷が付きにくいガラス製の光学面
  • 相互干渉から保護(クロストークなし)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
RL23-8-H-500-RT/47/92/104の技術データ

検出範囲50 ... 500 mm
最小検出範囲50 ... 150 mm
最大検出範囲50 ... 500 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 %
ライトスポットの直径12 mm センサー範囲 500 mm
発散角1,5 °
周囲光限度12000 Lux
MTTFd540 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメントライト/ダークスイッチング用プログラミングスイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0100 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f10 Hz
応答時間50 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングTerluran® GV15
光学面ガラス
質量180 g
寸法
高さ91 mm
幅26,8 mm
深度67,6 mm
一般的な注意事項