国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK23-8-H-2000-IR/31/116 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 調整可能なバックグラウンド抑制
  • 赤外線
  • タイマー機能
  • 頑丈なプラスチック製ハウジング
  • 傷が付きにくいガラス製の光学面

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

RLK23-8-H-2000-IR/31/116の技術データ

検出範囲50 ... 2000 mm
最小検出範囲50 ... 150 mm
最大検出範囲50 ... 3000 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 %
ライトスポットの直径50 mm センサー範囲 2000 mm の場合
発散角1,5 °
周囲光限度5000 Lux
MTTFd850 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメントライト/ダークスイッチング用プログラミングスイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメント時間調整器
動作電圧UB12 ... 240 V AC/DC (+UB への自動補正)
消費電力P03 VA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力1 リレー出力、1 オルタネータ
スイッチング電圧最大 240 V AC
スイッチング電流最大 2 A
切替え周波数f25 Hz
応答時間20 ms
タイマ機能オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、プログラム可能、
調整範囲 0.1 ~ 10 秒
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続端子コンパートメント
材料
ハウジングTerluran® GV15
光学面ガラス
質量180 g
寸法
高さ91 mm
幅26,8 mm
深度67,6 mm
一般的な注意事項