国を選択してください

グローバルサイトへ

GLV30-LL-1227/40a/53/92 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • M30 ニッケルめっき黄銅ねじ付きハウジング
  • ライトオン / ダークオン切替え
  • ガラスファイバライトガイド用
  • 幅広い光ファイバ製品をアクセサリとして選択可能
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
  • ZH

GLV30-LL-1227/40a/53/92の技術データ

検出範囲光ファイバケーブルなし : 0 ... 1700 mm 、光ファイバーケーブル付き 光ファイバーケーブルについては、選択表を参照してください
調整範囲250 ... 1700 mm (光ファイバーなしでの使用)
基準対象物標準白色 200 mm x 200 mm (回帰反射型光ファイバーケーブルのみ)
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径約 400 mm センサ範囲 1700 mm の場合
発散角約 15 °
周囲光限度50000 Lux
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I040 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力1 PNP、短絡保護なし
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 500 mA
応答時間2 ms
電源遮断遅延toff7 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 金属製コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面ガラス
質量370 g
一般的な注意事項