国を選択してください

グローバルサイトへ

40FR1-33 磁界センサー

主なメリットの概要

  • 磁気作動リードスイッチ
  • AC/DC 互換性
  • 密閉された接点
  • 適合永久磁石
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

40FR1-33の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプリード接点
定格動作距離sn19,8 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC/DC
出力タイプ2 線式 AC/DC
機械的寿命3 x 107 動作
動作電圧UB100 V DC、250 mA 115 V AC、250 mA
ヒステリシスH標準 12 % ( 2,54 mm )
接触抵抗0,15 Ω
絶縁抵抗min. 100 MΩ のとき 200 V
誘電強度200 V AC、 60 Hz
リリースポイント≤ max. 43 mm
電気定格AC 電源:10 VA、132 V AC、750 mA
DC 電源:10 W、100 V DC、300 mA
周囲温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ポリカーボネート
検出面ポリカーボネート
保護等級IP68
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
幅16 mm
深度16 mm
長さ74,2 mm
一般的な注意事項