国を選択してください

グローバルサイトへ

52FR1 磁気アクチュエータ

主なメリットの概要

  • 磁石アクチュエータ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

52FR1の技術データ

切替え状態インジケータNO 接点
周囲温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ハウジング材質フェノール
検出面
寸法
高さ22,9 mm
幅35,6 mm
深度8,9 mm
注ALNICO マグネット
一般的な注意事項