国を選択してください

グローバルサイトへ

ML17-54/115b/136 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アプリケーション用の汎用ハウジングのコンパクトシリーズ
  • ミニチュア設計
  • M18 ねじ山または側面取り付け穴付きの前面取り付け
  • 360 °の高視認性 LED
  • クイッククランプシステムにより短い時間での取付けが可能
  • 偏光フィルター付きバージョンは光沢のある物体を検出します
  • 4-in-1 出力(プッシュプル)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
ML17-54/115b/136の技術データ

有効検出範囲0 ... 3,5 m
リフレクタの距離50 ... 3500 mm
しきい値検出範囲5 m
基準対象物FE-RR1 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 626 nm
偏光フィルターはい
周囲光限度≤ 10000 Lux
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA
作動電流IB出力あたり最大 100 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン M12 コネクタ付き 150 mm PVC ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面アクリル
質量約 23 g
寸法
高さ34,5 mm
幅15 mm
長さ29,3 mm
一般的な注意事項