国を選択してください

グローバルサイトへ

ML17-8-450/136/143 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • コンパクトで用途の広いハウジング
  • 360 °の高視認性 LED
  • 調整可能な検出範囲
  • M18 ねじ山または側面取り付け穴付きの前面取り付け
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

ML17-8-450/136/143の技術データ

検出範囲10 ... 450 mm
調整範囲60 ... 450 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 950 nm
周囲光限度≤ 10000 Lux
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 出力あたり
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン 、 M8 x 1 コネクタ
材料
ハウジングABS
光学面アクリル
質量約 9 g
寸法
高さ34,5 mm
幅15 mm
長さ29,3 mm
一般的な注意事項