国を選択してください
E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 スルービームセンサ
レーザースルービームセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、金属ハウジング、前面光学面、検出範囲 10 m、赤色光、ライトオン、DC バージョン、PNP 出力、テスト入力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- M18 ハウジング内のレーザースルービームセンサー
- 金属製設計
- しきい値の自動適応
- 非常に高いスイッチング精度
- ライトビーム径 < 1.5 mm
- テスト入力
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH