国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-W-YE2M-PVC ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、5ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-W-YE2M-PVCの技術データ

ピンの数5
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 125 V DC
テスト電圧1000 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
汚染度3
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
材料
接点CuSn / Au
接触面Ni/Au
本体TPU 、 黄色
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径5,9 mm
曲げ半径10 x ケーブル 直径:
色黄色
コア5 x 0.34 mm2
長さL2 m
質量121 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 V-2
ハウジング94 V-2
ケーブルUL の VW-1 難燃性等級
一般的な注意事項