国を選択してください
V1-W-E2/E3-10M-PUR ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 アングル、Aコード、LED 4ピン bridged、PURケーブル 3芯 グレー
主なメリットの概要
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 微生物や加水分解に耐性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR