国を選択してください
RLK28-55/31/116 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
- 赤色光付きバージョン
- リレー出力付きバージョン






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH
RLK28-55/31/116の技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 17 m | |
| リフレクタの距離 | 0,05 ... 17 m | |
| しきい値検出範囲 | 21 m | |
| 基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| 偏光フィルター | はい | |
| ライトスポットの直径 | 約 290 mm 距離 17 m | |
| 発散角 | エミッター 1.2° レシーバー 2° | |
| 周囲光限度 | 80000 Lux |
| MTTFd | 600 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| 機能インジケータ | 2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯 | |
| 制御エレメント | 感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ |
| 動作電圧 | UB | 12 ... 240 V AC/DC |
| 消費電力 | P0 | ≤ 3,5 VA |
| 切替え方式 | ライトオン / ダークオン切替可能 | |
| 信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
| スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング電流 | 最大 2 A | |
| スイッチング電源 | DC:最大 50 W AC:最大 500 VA | |
| 切替え周波数 | f | 25 Hz |
| 応答時間 | 20 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| 保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。 注意! 保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。 | |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。 | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| 保護等級 | IP64 | ||||||||||
| 接続 | 端子コンパートメント 付き 8 0.5~1.5 mm2 のワイヤ断面積用スプリング端子 、 絶縁被覆の除去 7.5~8.5 mm 、 M16 x 1.5 ケーブルグランド | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 112 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||