国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 赤外線伝送 LED による黒と白の最小差
  • プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB (二重機能)
  • ユニバーサル電圧用バージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
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
  • IT
  • ZH

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116の技術データ

検出範囲20 ... 2000 mm
最小検出範囲20 ... 200 mm
最大検出範囲20 ... 2000 mm
調整範囲200 ... 2000 mm
バックグラウンド抑制最大 検出範囲の上限の + 10 %
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 40 %
ライトスポットの直径約 70 mm (距離 2000 mm で)
発散角トランスミッタ 2 °
レシーバ 2 °
周囲光限度50000 Lux
MTTFd620 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED 2 個
オン:スキャン範囲内の物体
オフ:スキャン範囲外の物体
制御エレメント検知範囲調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB12 ... 240 V AC/DC
消費電力P0≤ 3,5 VA
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。)
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 2 A
スイッチング電源DC:最大 50 W AC:最大 500 VA
切替え周波数f25 Hz
応答時間20 ms
タイマ機能オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整間隔 0.1~10 秒
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。
注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP64
接続端子コンパートメント、ばね式端子 8 個付き、ワイヤー断面積 0.5~1.5 mm2 用、絶縁除去 7.5~8.5 mm、M16 x 1.5 ケーブルグランド
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量112 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度65,5 mm
一般的な注意事項