国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML6-Z 取り付け補助具

取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-ML6-Zの技術データ

材料ニッケルめっきスチール
質量約 11 g
寸法
高さ20,5 mm
幅34 mm
長さ31 mm
シリーズML6
ML4.1
ML4.2
一般的な注意事項