国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML7-02 取り付け補助具

F77 シリーズ用取り付け金具、取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML7-02の技術データ

適切な構成部品F77 シリーズ超音波センサ
材料ステンレス鋼
質量約 8 g
寸法
高さ15,7 mm
幅15,7 mm
長さ31,2 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。