国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-06 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
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
OMH-06の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
アルミニウム
質量約 50 g
寸法
高さ45,5 mm
幅37 mm
長さ51,5 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズMLV12
安全シリーズSL12、SLA12
一般的な注意事項