国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-05 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
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
OMH-05の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
アルミニウム
質量約 50 g
寸法
高さ32 mm
幅39,3 mm
長さ72 mm
シリーズRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
安全シリーズSLA28
SL29、SLA29
リフレクタシリーズH75 リフレクタ
一般的な注意事項