国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-03 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
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
OMH-03の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
アルミニウム
質量約 85 g
寸法
高さ32,4 mm
幅64 mm
長さ80 mm
シリーズRL36
RL39
EDM3.5
EDM5
EDM20
一般的な注意事項