国を選択してください

グローバルサイトへ

K-LA02 補助レンズ

補助レンズ、直角発光型コリメーションレンズ、M2.6ネジ

主なメリットの概要

  • コリメータレンズ
  • 側面光コンセントにより、限られたスペースでも設置が可能です
  • ねじ M2.6
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
K-LA02の技術データ

周囲温度-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
材料ステンレス鋼
質量約 1 g
一般的な注意事項