国を選択してください

グローバルサイトへ

K-LA03 補助レンズ

補助レンズ、集光レンズ、8 mm での光スポットサイズ約 0.5 mm、M3 ネジ

主なメリットの概要

  • 集束レンズ
  • ねじ M3
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
K-LA03の技術データ

ライトスポットの直径約 0,5 mm のとき 8 mm
周囲温度-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
材料プラスチック
質量約 1 g
一般的な注意事項