国を選択してください

グローバルサイトへ

K-LA06 補助レンズ

補助レンズ、コリメーションレンズにより動作範囲を最大 8 倍に拡大、M4 ネジ

主なメリットの概要

  • コリメータレンズ
  • ねじ M4
  • 動作範囲を最大 8 倍まで拡大
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
K-LA06の技術データ

周囲温度-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
材料プラスチック
質量約 1 g
一般的な注意事項