国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-A17 リフレクタ

リフレクタ、丸型 O 20.5 mm、自己接着

主なメリットの概要

  • 接着剤で簡単に取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-A17の技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ5,2 mm
直径20,5 mm
取り付け自己接着
一般的な注意事項