国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-MH50 リフレクタ

マイクロ構造付きリフレクタ、長方形 50.9 mm x 50.9 mm、取付け穴、固定ストラップ

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • マイクロ構造
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MH50の技術データ

構造タイプ長方形
トリペル高約 0,9 mm
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ6,3 mm
幅50,9 mm
長さ60,9 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項