国を選択してください

グローバルサイトへ

KFU8-FSSP-1.D 信号コンバータ

周波数変換器 / 電圧 / 電流コンバータ、40 kHz バージョン

主なメリットの概要

  • 制限周波数 40 kHz
  • 電圧または電流出力
  • 出力の増分
    (間隔係数 1~9999)
  • マルチレンジ電源パック
  • 2、3、4 線および NAMUR センサ、ロータリエンコーダが接続可能
  • センサ用補助電源出力
  • パワーレール経由の接続
  • 周期測定
  • 表示:入力(Hz または 1/分)、出力(V または mA)
  • 表示更新(0.001 ~2.5 秒)、調整可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

KFU8-FSSP-1.Dの技術データ

MTTFd100 a
定格電圧Ur196 ... 250 V AC 、 98 ... 127 V AC 、 50/60 Hz
20 ... 30 V DC
ヒュージング外部ヒュージング 4 A
消費電力AC: < 5 VA
DC:< 5 W
タイプ4 桁、7 セグメントの赤色表示、桁高さ 7 mm
表示間隔0.002~9999 Hz または
0.01~9999 分-1
パラメータの割り当てキーパッド方式のメニュー
接続端子 8-、9+
接続可能なセンサタイプDIN EN 60947-5-6 に準拠した NAMUR センサー
オープンループ電圧8,2 V DC
短絡電流6,5 mA
スイッチングポイント1,2 ... 2,1 mA スイッチングヒステリシス約 0.2 mA
インピーダンス1,2 kOhm
スイッチングポイント高:16~30 V DC、最大 10 mA、Ri≅ 3 kΩ
低:0~6 V DC
接続端子 7+、13- センサー電源
端子 14、15 NPN/PNP 入力(ガルバニック絶縁)
接続可能なセンサタイプ2、3、または 4 線式近接スイッチおよびインクリメンタルロータリーエンコーダ
センサー電源19 ... 31 V DC 非安定化、 ≤ 30 mA 短絡保護
アナログ電圧出力0~10 V DC、2~10 V DC、最大 30 mA、分解能:12 mV、RI ≥ 330 Ω(端子 5+、6-)
アナログ電流出力0~20 mA、4~20 mA、分解能:25µA、Ri≤ 600Ω(端子 4-、5+)
デジタル増分≥(Ub -3 V)、20 mA、短絡保護(端子 1-、2+)
周波数分割 Fin / 1 ~Fin / 9999
入力周波数≤ 40000 Hz、 パルスポーズ/パルス長:≥ 12 µ秒
偏差≤ 0.2 % (フルスケール値の)
間隔の変更5 ミリ秒(内部処理時間)
電磁適合性EN 50081-2 / EN 50082-2 に準拠
周囲温度-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 80 %、結露なきこと
高度0 ... 2000 m
動作条件デバイスは屋内エリアでのみ使用します。
接続アセンブリ注意: デバイスは、切替え可能な電源装置にのみ接続できます。スイッチまたは回路ブレーカは、手が届きやすく、デバイスのセパレータとして識別されている必要があります。
保護等級IP20
接続コード化、取り外し可能な端子 、 最大コア断面積 0.34~2.5 mm2
構造タイプMakrolon のモジュラ型端子ハウジング、KF システム
スイッチキャビネット/スイッチキャビネットモジュールでの使用
取り付け35 mm の標準レールまたはねじ固定具へのスナップ式
一般的な注意事項