国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

OMH-08 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
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
OMH-08の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
アルミニウム
質量約 50 g
寸法
高さ36 mm
幅30,2 mm
長さ56,9 mm
シリーズML7
ML71
ML8
一般的な注意事項