国を選択してください
RL28-8-H-1500-LAS/47/105 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
- 長距離用レーザーバージョン
- 小型部品検出用の小さなライトビーム径
希望するタイプ




















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH
RL28-8-H-1500-LAS/47/105の技術データ
| 検出範囲 | 100 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| 最小検出範囲 | 50 ... 200 mm | ||||||||||||||||||||||
| 最大検出範囲 | 100 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| バックグラウンド抑制 | 最大 検出範囲の上限の + 10 % | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ライトスポット表示 | 最大 1,5 mm x 4 mm 、ハウジングに垂直なライトスポット | ||||||||||||||||||||||
| 黒 / 白差 (6 % / 90 %) | ≤ 40 % | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | 50000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 590 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED 2 個 オン:スキャン範囲内の物体 オフ:スキャン範囲外の物体 | |
| 制御エレメント | 検知範囲調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 2 s |
| 切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 | |
| 信号出力 | PNP 出力 2 点、補完的、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
| 切替え周波数 | f | 140 Hz |
| 応答時間 | 3,5 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 | |
| レーザーの安全性 | IEC 60825-1:2014 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 5 ピン、M12 x 1 プラスチックコネクタ | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 70 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。