国を選択してください
MLV41-54-G/25/115/123/136 回帰反射型センサー
ガラス検出用の堅牢な回帰反射型センサ、コンパクトハウジング設計、検出範囲 5.2 m、赤色光、ライトオン、2 プッシュプル出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 耐腐食性金属製ハウジングの堅牢シリーズ
- 反射物と透明なガラスを高い信頼性で認識
- 1 つに 2 台の機械:物体の明確な検出または長距離の反射動作モード
- コントラスト検出レベルを設定するためのティーチインスイッチ
- コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH