国を選択してください

グローバルサイトへ

MLV41-54-G/25/76a/124/136 回帰反射型センサー

ガラス検出用堅牢な回帰反射型センサー、コンパクトハウジング設計、検出範囲 5.2 m、赤色光、ライトオン、プッシュプル出力 2 点、テスト入力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 耐腐食性金属製ハウジングの堅牢シリーズ
  • 反射物と透明なガラスを高い信頼性で認識
  • 1 つに 2 台の機械:物体の明確な検出または長距離の反射動作モード
  • コントラスト検出レベルを設定するためのティーチインスイッチ
  • コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

MLV41-54-G/25/76a/124/136の技術データ

有効検出範囲0 ... 4 m (ティーチモード)
0 ... 5,2 m スイッチポジション「N」の場合
リフレクタの距離0 ... 4 m (ティーチモード)
0 ... 5,2 m スイッチポジション「N」の場合
しきい値検出範囲6,5 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
角度偏差最大 ± 1°
ライトスポットの直径約 100 mm 検出範囲 4 m
発散角1,5 °
周囲光限度40000 Lux
MTTFd900 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータスイッチング状態、スタビリティコントロール、ティーチイン、およびコントラスト検出モード用の黄色 LED 2 個
制御エレメントコントラスト検出レベルを設定するための 5 段階スイッチ。
コントラスト検出レベル10 % - クリーンな水充填 PET ボトル
18 % - 透明ガラスボトル
40 % - 着色ガラスまたは不透明素材
ティーチインスイッチにより調整可能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 35 mA
テスト入力+Ub でのエミッターの非アクティブ化
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC 、 DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁
UL 認証cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面ガラスウィンドウ
コネクタ金属
質量50 g
寸法
高さ56,5 mm
幅31 mm
深度13,6 mm
一般的な注意事項