国を選択してください

グローバルサイトへ

RL28-8-H-2000-IR/47/105/106 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 赤外線伝送 LED による黒と白の最小差
  • 加熱フロントパネル付きバージョン
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • IT
  • ZH

RL28-8-H-2000-IR/47/105/106の技術データ

検出範囲20 ... 2000 mm
最小検出範囲20 ... 200 mm
最大検出範囲20 ... 2000 mm
バックグラウンド抑制最大 検出範囲の上限の + 10 %
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 40 %
ライトスポットの直径約 70 mm (距離 2000 mm で)
発散角トランスミッタ 2 °
レシーバ 2 °
周囲光限度50000 Lux
MTTFd720 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED 2 個
オン:スキャン範囲内の物体
オフ:スキャン範囲外の物体
制御エレメント検知範囲調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB24 V DC ± 20 %
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 75 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f250 Hz
応答時間2 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
注加熱レンズ
一般的な注意事項