国を選択してください
KFD0-LGH-GN Placeholder Module
Placeholder isolated barrier for KF* modules
主なメリットの概要
- K-System place holder module
- Housing width 20 mm
- Marshalling for field and control side circuits
- Configurable via plug-in jumpers






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
KFD0-LGH-GNの技術データ
| Rated voltage | Ur | ≤ 50 V |
| Rated current | Ir | ≤ 2 A |
| Configuration | via internal wire jumpers | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Degree of protection | IEC 60529 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 120 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificate | PF 08 CERT 1214 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。