国を選択してください

グローバルサイトへ

CBN10-F46-E2-10M 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • フラットハウジング
  • ケーブルタイ用取り付けスロット
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN10-F46-E2-10Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn10 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 7 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 10 mA、スイッチング素子オンUd0,8 ... 2,2 V 標準 1,4 V
作動電流IL0 ... 100 mA
最低動作電流Im0 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ≤ 100 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1200 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
黄色 LED表示 切り替え状態
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 :
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3 mm - 0,2 mm
曲げ半径> 12 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL10 m
寸法
高さ5 mm
幅50 mm
長さ25 mm
一般的な注意事項