国を選択してください

グローバルサイトへ

SB4-OR-4CP-4M 安全制御ユニットSafeBox

安全制御ユニット

主なメリットの概要

  • 安全スルービームセンサー SLA12 および SLA29 用、および 2 チャンネル安全装置(緊急停止)用の評価デバイス
  • センサーチャンネル 4 個
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • 作動モードはディップスイッチで選択できます
  • 開始/再起動無効
  • リレーモニター
  • さまざまな動作モードでのシーケンシャルミューティングおよびパラレルミューティング
  • ダブルミューティング
  • 資材の詰まりを修正するための緊急ミューティング機能
  • 動作準備 の表示
  • 見やすい LED 機能表示
  • 7 セグメント診断ディスプレイ
  • 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SB4-OR-4CP-4Mの技術データ

作動モード起動 / 再起動無効、リレーモニタ、ミューティング作動モード
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd3,5 E-9
B10d取扱説明書を参照してください
タイプ4
診断インジケータ7 セグメントディスプレイ
機能インジケータ赤色 LED:OSSD オフ
緑色 LED:OSSD オン
黄色 LED:始動準備チャンネル 1~4
黄色 LED:スイッチング状態(レシーバー)
故障前インジケータ黄色 LED 点滅:インジケータランプチャンネル 1~4
動作電圧UB24 V DC、 ±20 %
無負荷供給電流I0500 mA
保護等級識別不可 、 取扱説明書を参照してください
作動電流約 7 mA
作動時間0,4 ... 1,2 s
テスト入力システムテスト用のリセット入力
安全出力リレー出力 2 点、強制ガイド NO 接点
信号出力始動準備用、OSSD オン用、OSSD オフ用、ミューティングランプ用にそれぞれ 1 つの PNP、最大 300 mA
スイッチング電圧10 V ~250 V AC/DC
スイッチング電流最小 10 mA 、 最大 6 A AC/DC
スイッチング電源DC:最大 24 VA
AC:最大 230 VA
応答時間38 ms
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 61496-1
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus
TUV 認証TUV
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性取扱説明書を参照してください
耐振動性取扱説明書を参照してください
保護等級IP20
接続ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2
材料
ハウジングポリアミド(PA)
質量430 g
寸法
高さ99 mm
幅45 mm
深度112,7 mm
一般的な注意事項