国を選択してください
IPT1-FP 読み取り / 書き込みステーションIDENTControl
LF R/W システム、設定およびテストステーションとして完全に組み立て済み
主なメリットの概要
- 内蔵コントロールインターフェイスユニット付き
- シリアルインターフェイスとフィールドバスインターフェイスは、下部から選択可能
- 最大読み取り距離 100 mm
- 最大 50 mm の書き込み距離
- 機能表示用 LED 3 個
- 保護等級 IP67
- 固定コードの読み取り速度を最適化
- IPC11 の書き込みに最適
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH