国を選択してください
SB4-OR-4CP-4C 安全制御ユニットSafeBox
安全制御ユニット
主なメリットの概要
- 安全スルービームセンサー SLA12 および SLA29 用、および 2 チャンネル安全装置(緊急停止)用の評価デバイス
- 8 つのセンサチャンネル
- 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
- 作動モードはディップスイッチで選択できます
- 開始/再起動無効
- リレーモニター
- 動作準備 の表示
- 見やすい LED 機能表示
- 7 セグメント診断ディスプレイ
- 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT