国を選択してください

グローバルサイトへ

SB4 Module 4M 安全コントロールユニットモジュールSafeBox

安全コントロールユニットモジュール

主なメリットの概要

  • ミューティングモジュール
  • センサーチャンネル 4 個
  • ダブルミューティング
  • 資材の詰まりを修正するための緊急ミューティング機能
  • 作動モードはディップスイッチで選択できます
  • ねじ止め端子またはスプリング式端子

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SB4 Module 4Mの技術データ

作動モードミューティング動作モード
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM)20 a
タイプ4
機能インジケータ黄色 LED(4x):インジケータランプミューティングセンサー 1~4
LED 白色(2x):ステータスミューティングランプ
制御エレメントDIP スイッチ
動作電圧UB24 V DC ± 20 % 、
24 V DC ±20 % 、 SB4 ハウジング経由
作動電流約 10 mA
作動時間オーバーライド入力 0,4 ... 1,2 s
スイッチング電圧24 V
スイッチング電流7,5 mA ~ 500 mA
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 61496-1
CE 適合性CE
UL 認証cULus
TUV 認証TUV
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
耐衝撃性取扱説明書を参照してください
耐振動性取扱説明書を参照してください
保護等級IP20
接続ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2
オプション /165: ケージテンションスプリング端子 、 ケーブル断面積 0.2~1.5 mm2
材料
ハウジングポリアミド(PA)
質量約 150 g
寸法
高さ99 mm
幅22,6 mm
深度100,5 mm
注文情報オプション/165 なし -> ねじ端子付き
オプション/165 あり -> スプリングクランプ端子付き
一般的な注意事項