国を選択してください
AL2109-P-1820/40b/49/143 エレベータライトグリッド
人や物体を検出するための高解像度ライトグリッド、エミッターとレシーバーを含むセット、照射野高さ:1800 mm、ライトオン / ダークオン、NPN 出力 1 点および PNP 出力 1 点、M8 プラグ
主なメリットの概要
- エレベータおよびアクセスのロックエッジを監視するための、低プロファイル高解像度ライトグリッド
- コントローラ内蔵のスルービームライトグリッド
- EN81-70 および EN12015/16 に準拠
- 最大 135 ビームの高密度監視フィールドにより、小さな物体を確実に検出
- ゼロ距離まで物体検出
- 自動ビーム交差およびビーム抑制
- 反射光および周囲光に影響されません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH