国を選択してください

グローバルサイトへ

RMS-G-RC レーダーセンサー

自動ドア センサ、人と車の区別、リモート操作、検出範囲 7 m x 6 m 、設置高さ 7 m 、黒色ハウジング、リレー出力 2 点、ケーブル コネクタ (ケーブル付き、交換可)

主なメリットの概要

  • 人と車を区別する機能を備えた産業用ゲートオープナー
  • きわめて広い検出エリアと広い検出範囲
  • 方向検出
  • 簡単にプログラム可能
  • リモートコントロールでプログラム可能
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
  • IT

RMS-G-RCの技術データ

検知範囲7000 x 6000 mm(DxW)(取り付け高さ 5000 mm、チルト角度 30°)
取り付け高さ 7000 mm、チルト角度 30°で 8000 x 5000 mm(DxW)
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,1 m/s 、 最大 ... 5 m/s (18 km/時)
マーキングCE 、 FCC
設定角度0 ... 40 ° インチ 5 ° 増加単位
動作周波数24,15 ... 24,25 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 13 dBm
MTTFd620 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータLED 赤色 / 緑色
制御エレメント作動モード選択用プログラミングプッシュボタン : 方向検出 、 クロストラフィック抑制 、 車両検出 、 スイッチングタイプ 、 リレー 持続時間
制御エレメント2 つのキーによるプログラミング 、 リモコンによる代替 (別売アクセサリ)
動作電圧UB12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA 24 V DC のとき
消費電力P0≤ 1 W
切替え方式NO/NC
信号出力リレー出力 2 点
スイッチング電圧最大 48 V AC / 48 V DC
スイッチング電流最大 0,5 A AC / 1 A DC
スイッチング電源最大 24 W / 60 VA
電源遮断遅延toff0,2 ... 5 s 調節可能
CE 適合性2014/53/EU 本装置は、英国を含む EU 内のすべての国で使用できます。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。
FCC 承認済みFCC 規則パート 15 / このデバイスは米国で使用できます。
カナダ産業省 RSS-310 / このデバイスはカナダで使用できます。
動作温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
取付け高さ最大 7000 mm
保護等級IP54
接続プラグインねじ端子 4 ピン および 2 ピン 、 8 m 接続ケーブルが納品物に含まれています
材料
ハウジングABS、無煙炭
質量120 g
寸法123 mm x 65 mm x 57 mm
高さ65 mm
幅123 mm
深度57 mm
シリーズRMS
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。