国を選択してください
RL28-55-V/47/82b/105 回帰反射型センサー
フォアグラウンド抑制機能がある偏光フィルターを備えた回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- シートシュリンクラップされた物体の記録に適した前景抑制
- 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
- 防水、保護等級 IP67
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH