国を選択してください

グローバルサイトへ

RL28-8-H-2000-IR/49/105 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 電源オンおよびスイッチング状態用の超高輝度 LED
  • 赤外線伝送 LED による黒と白の最小差
  • 省エネランプを使用している場合でも、周囲の光に反応しません
  • 防水、保護等級 IP67
  • 保護クラス II

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • IT
  • ZH

RL28-8-H-2000-IR/49/105の技術データ

検出範囲20 ... 2000 mm
最小検出範囲20 ... 200 mm
最大検出範囲20 ... 2000 mm
バックグラウンド抑制最大 検出範囲の上限の + 10 %
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 40 %
ライトスポットの直径約 70 mm (距離 2000 mm で)
発散角トランスミッタ 2 °
レシーバ 2 °
周囲光限度50000 Lux
MTTFd720 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED 2 個
オン:スキャン範囲内の物体
オフ:スキャン範囲外の物体
制御エレメント検知範囲調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f250 Hz
応答時間2 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチック
コネクタプラスチック
質量70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項