国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

VB34-2500 バーコードスキャナー

バーコードスキャナー

主なメリットの概要

  • 自動車業界の要件に最適化されています
  • 動的フォーカシングシステム
  • マスター/スレーブコンフィギュレーション用の Fast Lonworks インターフェイス
  • パラメータ設定用のディスプレイとキーパッド
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VB34-2500の技術データ

光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス2
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長0,097 ms
繰り返し周波数500 Hz
最大パルスエネルギ0,39 μJ
スキャン速度600 ... 1200 s-1 、 プログラム可能
読み取り距離500 ... 2500 mm
解像度最大: 0,2 mm ( 8 ミル )
動作インジケータ緑色 LED: 電源オン 、 黄色 LED: トリガーフェーズがアクティブ(PHASE ON)
データフローインジケータLED 緑色が点滅: データ転送実施 (TX-DATA)
制御エレメントLCD 表示のパラメータ設定用キーパッド(3 つのメンブレンキー)
パラメータ化インジケータLC ディスプレイ
動作電圧UB15 ... 30 V DC
消費電力P0最大 20 W
インターフェイスの種類シリアル 、 RS-232 および RS-485 最大 115.2 キロビット/秒
入力タイプデジタル入力 3 点と外部トリガー
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA
電圧降下Ud0,3 V のとき 負荷電流 ≤ 10 mA
指令への適合EMC 指令 2004/108/EC
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 55022
電気的安全性EN 60950-1:2006
レーザークラスIEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
周囲温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性IEC 68-2-27 テスト EA 30G、11 ミリ秒、各軸に 3 回の衝撃
耐振動性IEC 68-2-6 テスト FC 1.5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間
保護等級IP64
接続インターフェイス (プライマリ、セカンダリ) : 25 ピン D-Sub コネクタ 、 Lonworks: : 9 ピン D-Sub ソケット 、 Sub-D コネクタ 9 ピン
材料
ハウジングアルミニウム
質量1500 g
寸法
高さ99 mm
幅113 mm
深度110 mm
一般的な注意事項