国を選択してください
RLK39-54-Z/31/40a/116 回帰反射型センサー
標準アプリケーション用回帰反射型センサー、偏光フィルター、検出範囲 7 m、赤色光、タイマー機能、感度調整器、ライトオン/ダークオン、リレー接点出力、端子コンパートメント
主なメリットの概要
- 偏光フィルターでグレア保護
- 可視赤色光
- ライトオン/ダークオン、切り替え可能
- タイマー機能
- 保護等級 IP54
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH