国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-BT65B アダプタプレート

アダプタプレート

主なメリットの概要

  • PVC アダプタプレート
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-BT65Bの技術データ

材料PVC
取り付けねじシリンダヘッドねじ
DIN 912
(2 ピース M5 x 12) 六角穴付きねじ使用
寸法
高さ37 mm
幅10 mm
長さ65 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。