国を選択してください

グローバルサイトへ

SLA-1-M 偏光ミラー

偏光ミラー

主なメリットの概要

  • SL および SLA シリーズ安全ライトビームの保護ビームのシングルビーム偏向用偏向ミラー
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLA-1-Mの技術データ

安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd4,4 E-10
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
ハウジング金属板(スチール)、黒色塗装
安全シリーズSLA
一般的な注意事項