国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML17-1 取り付け補助具

取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-ML17-1の技術データ

材料ステンレス鋼
質量約 51 g
寸法
高さ20,3 mm
幅32 mm
長さ70 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズML17
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。