国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML17 取り付け補助具

取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-ML17の技術データ

内径18 mm
材料ステンレス鋼
寸法
高さ45,5 mm
幅32 mm
長さ66,5 mm
シリーズML17
一般的な注意事項