国を選択してください

グローバルサイトへ

LCR 04-1,1-2,0-G ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - PVC カバー付き拡散

主なメリットの概要

  • M4 x 30 ねじ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCR 04-1,1-2,0-Gの技術データ

光ファイバーの長さl2000 mm
光ファイバー直径d3,6 mm
アダプタ形状04
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 15 mm
ファイバーバンドルの直径1,8 mm
光学面: 2,5 mm2
ファイバー構成Fv光学的に分離
発散角約 69 °
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆PVC
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタPVC
抜去力20 °C のプローブで: 120 N
デバイスシリーズMLV41-LL
一般的な注意事項